Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 120.0 mm 70.0 kg Placă pătrată Gri

Roată din cauciuc termoplastic și carcasă turnată sub presiune. Rotilă Twinwheel are fixare cu plăcuță pătrată.
Numărul piesei Essentra:

10292563

Numărul piesei producătorului:

499642

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 572,6974 RON
10 + 255,9122 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

572,70 RON

1 x 572,6974 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Cauciuc termoplastic
Material carcasă rotiță Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
Tip montare Prezon filetat
Capacitate portantă 70.0 kg
Diametrul roții 120.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne