Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 40.0 mm 40.0 kg Placă pătrată Gri

Roată din cauciuc termoplastic și carcasă turnată sub presiune. Rotilă Twinwheel are fixare cu plăcuță pătrată.
Numărul piesei Essentra:

10292495

Numărul piesei producătorului:

499634

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 43,4305 RON
100 + 19,3864 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

434,31 RON

10 x 43,4305 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Cauciuc termoplastic
Material carcasă rotiță Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
Tip montare Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Capacitate portantă 40.0 kg
Diametrul roții 40.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne