Meniu Caută

Rotilă 50.0 mm 70.0 kg Cu montare cu șurub 60.0 mm Negru

Ideală pentru dulapuri electronice sau aplicații pentru amenajarea magazinelor și pentru aplicații în care este necesară o rolă de nivel scăzut. Disponibile cu opritor şi fără opritor.
Numărul piesei Essentra:

10277966

Numărul piesei producătorului:

494760

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 35 98,1937 RON
36 + 40,2474 RON
Ambalaj standard: 36

Comandă orice cantitate

Preț total:

98,19 RON

1 x 98,1937 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Prezon filetat
Lățime roată 17.0 mm
Diametrul roții 50.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne