Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,025 RON - 114,2253 RON | 4 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 17,1868 RON - 37,5559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Plăcuță rotilă, cu frână
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 11,83 RON - 25,7603 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Plăcuță rotilă Twinwheel
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 17,4128 RON - 37,9626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 19,194 RON - 41,8944 RON | 16 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 12,2687 RON - 26,8449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 21,6393 RON - 49,9556 RON | 4 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 82,2069 RON - 173,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 76,9445 RON - 162,4633 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 67,879 RON - 143,2825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 60,5396 RON - 127,9667 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 10283523 | 46,8291 RON - 98,9093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
|
| 57,3399 RON - 121,096 RON | 30 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 42,0296 RON - 98,7662 RON | 24 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 30,4803 RON - 68,1344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 96,3735 RON - 218,4006 RON | 6 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă Levina cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 62,4664 RON - 141,5193 RON | 30 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 144,4305 RON - 332,0835 RON | 6 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 33,5536 RON - 75,1483 RON | 18 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 52,7371 RON - 123,8156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg