Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
172,4793 RON - 362,2065 RON 2 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
39,1289 RON - 91,8885 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
44,7559 RON - 105,1552 RON 2 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
164,0182 RON - 371,7436 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
110.0 kg
235,0578 RON - 329,0809 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
60,9514 RON - 138,1383 RON 20 În stoc
100.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
98,4794 RON - 223,1578 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
104,6677 RON - 237,2623 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
43,2318 RON - 97,9068 RON 7 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
80.0 kg
59,4874 RON - 139,7878 RON 5 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
27,6148 RON - 64,7968 RON 56 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
40.0 kg
120,9874 RON - 278,1793 RON 14 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
43,4278 RON - 97,0556 RON 11 În stoc
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
70.0 kg
36,7056 RON - 86,3026 RON 39 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
62,4447 RON - 146,6306 RON 6 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
197,0135 RON - 453,1586 RON 42 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
129,7223 RON - 298,4282 RON 17 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
28,3541 RON - 65,2157 RON 30 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
40.0 kg
38,3074 RON - 89,9335 RON 2 În stoc
75.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
31,0649 RON - 71,4999 RON 18 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
50.0 kg
  • din 8
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri

10269398

Interval de preț
362,2065 RON - 172,4793 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269367

Interval de preț
105,1552 RON - 44,7559 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

10193242

Interval de preț
138,1383 RON - 60,9514 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina
  • Tip montare
    Placă cu fixare cu șurub
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 80.0 kg Gaură oarbă Negru

10193334

Interval de preț
97,9068 RON - 43,2318 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269619

Interval de preț
139,7878 RON - 59,4874 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269572

Interval de preț
64,7968 RON - 27,6148 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276389

Interval de preț
278,1793 RON - 120,9874 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Orificiu şurub Gri

10292662

Interval de preț
97,0556 RON - 43,4278 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
  • Capacitate portantă
    70.0 kg
Rotilă 63.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269589

Interval de preț
86,3026 RON - 36,7056 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269626

Interval de preț
146,6306 RON - 62,4447 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276402

Interval de preț
453,1586 RON - 197,0135 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276396

Interval de preț
298,4282 RON - 129,7223 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri

10277836

Interval de preț
65,2157 RON - 28,3541 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269596

Interval de preț
89,9335 RON - 38,3074 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Gri

10277843

Interval de preț
71,4999 RON - 31,0649 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub