Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
54,6545 RON - 128,3367 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
80.0 kg
29,997 RON - 96,4019 RON 48 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
40.0 kg
94,0229 RON - 213,0738 RON 6 În stoc
125.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
49,0275 RON - 115,2098 RON 1 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
41,0045 RON - 96,3573 RON 24 În stoc
75.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
46,1113 RON - 103,0604 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
70.0 kg
49,7805 RON - 111,4393 RON 4 În stoc
50.0 mm
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
70.0 kg
16,7676 RON - 36,6399 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Plăcuță rotilă, cu frână
25.0 kg
18,7258 RON - 40,8726 RON 16 În stoc
40.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
11,9695 RON - 26,1902 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
25.0 kg
16,9881 RON - 37,0367 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
25.0 kg
11,5415 RON - 25,132 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Plăcuță rotilă Twinwheel
20.0 kg
24,4384 RON - 56,1385 RON 17 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
35.0 kg
59,8434 RON - 135,7381 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
309,8173 RON - 309,8173 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
130.0 kg
89,5255 RON - 202,9089 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
32,4203 RON - 91,7489 RON 10 În stoc
65.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
60.0 kg
74,6695 RON - 160,5673 RON 26 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
90.0 kg
76,1754 RON - 172,5685 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
216,3178 RON - 497,5666 RON 16 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
  • din 8
Rotilă 50.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

10269749

Interval de preț
96,4019 RON - 29,997 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 125.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

10193273

Interval de preț
213,0738 RON - 94,0229 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina cu frână
  • Tip montare
    Placă cu fixare cu șurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

10269770

Interval de preț
115,2098 RON - 49,0275 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

10269763

Interval de preț
96,3573 RON - 41,0045 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Tijă filetată Gri

10292686

Interval de preț
111,4393 RON - 49,7805 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
  • Capacitate portantă
    70.0 kg
Gri Știft rotilă cu frână Tijă filetată 40.0 mm

10352076

Interval de preț
40,8726 RON - 18,7258 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Gri

10277829

Interval de preț
56,1385 RON - 24,4384 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 65.0 mm 60.0 kg Gaură oarbă Negru

10193310

Interval de preț
91,7489 RON - 32,4203 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 90.0 kg Orificiu şurub Negru

10193396

Interval de preț
160,5673 RON - 74,6695 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276419

Interval de preț
497,5666 RON - 216,3178 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub