Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
46,6315 RON - 109,4843 RON 28 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
172,4793 RON - 362,2065 RON 2 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
39,1289 RON - 91,8885 RON 30 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
43,4278 RON - 97,0556 RON 11 În stoc
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
70.0 kg
65,5251 RON - 138,2517 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
31,90 RON - 67,3104 RON 1 În stoc
50.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
52,4091 RON - 110,6014 RON 6 În stoc
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată
80.0 kg
19,1263 RON - 40,2187 RON 22 În stoc
40.0 mm
Rotile cu tijă filetată
25.0 kg
42,4969 RON - 89,6541 RON 30 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
60.0 kg
20,824 RON - 47,7596 RON 8 În stoc
63.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
40.0 kg
106,9541 RON - 225,8112 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
40,0051 RON - 84,3476 RON 20 În stoc
75.0 mm
Rotile cu tijă filetată
60.0 kg
46,7411 RON - 98,7313 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
31,0649 RON - 73,036 RON 17 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
28,1349 RON - 28,1349 RON 38 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
30,4762 RON - 70,1034 RON 27 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
22,9188 RON - 52,6474 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
50.0 kg
29,5726 RON - 62,4228 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
50.0 kg
24,9039 RON - 52,5077 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
Rotile cu tijă filetată
40.0 kg
38,1431 RON - 80,577 RON 2 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • din 8
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269374

Interval de preț
109,4843 RON - 46,6315 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri

10269398

Interval de preț
362,2065 RON - 172,4793 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269602

Interval de preț
91,8885 RON - 39,1289 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Orificiu şurub Gri

10292662

Interval de preț
97,0556 RON - 43,4278 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
  • Capacitate portantă
    70.0 kg
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Tijă filetată Gri

10283318

Interval de preț
67,3104 RON - 31,90 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotile cu tijă filetată 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Interval de preț
110,6014 RON - 52,4091 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotile cu tijă filetată 40.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283271

Interval de preț
40,2187 RON - 19,1263 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotile cu tijă filetată 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Interval de preț
89,6541 RON - 42,4969 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Gri

10277737

Interval de preț
47,7596 RON - 20,824 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotile cu tijă filetată 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Interval de preț
84,3476 RON - 40,0051 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269336

Interval de preț
73,036 RON - 31,0649 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269329

Interval de preț
28,1349 RON - 28,1349 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Gri

10277768

Interval de preț
70,1034 RON - 30,4762 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Screw On
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Tijă filetată Gri

10283332

Interval de preț
80,577 RON - 38,1431 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem