Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
33,7079 RON - 77,5815 RON 38 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
51,025 RON - 114,2253 RON 4 În stoc
50.0 mm
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
70.0 kg
100,9414 RON - 228,7367 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
168,1187 RON - 381,0372 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
110.0 kg
29,063 RON - 66,8461 RON 30 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
40.0 kg
54,7438 RON - 131,5991 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
62,4752 RON - 141,5918 RON 20 În stoc
100.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
60,9746 RON - 143,2825 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
132,9654 RON - 305,8889 RON 17 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
31,8415 RON - 73,2874 RON 18 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
50.0 kg
52,274 RON - 133,0665 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
91,7636 RON - 207,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
37,6232 RON - 88,4602 RON 33 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
64,0058 RON - 150,2964 RON 6 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
47,7973 RON - 112,2214 RON 28 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
45,8748 RON - 107,7841 RON 2 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
28,3052 RON - 66,4167 RON 48 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
40.0 kg
44,5135 RON - 99,482 RON 11 În stoc
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
70.0 kg
78,0798 RON - 176,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
124,0121 RON - 285,1338 RON 14 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
  • din 8
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Gri

10277775

Interval de preț
77,5815 RON - 33,7079 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Screw on
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Tijă filetată Gri

10292686

Interval de preț
114,2253 RON - 51,025 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
  • Capacitate portantă
    70.0 kg
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri

10277836

Interval de preț
66,8461 RON - 29,063 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

10193242

Interval de preț
141,5918 RON - 62,4752 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina
  • Tip montare
    Placă cu fixare cu șurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276396

Interval de preț
305,8889 RON - 132,9654 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Gri

10277843

Interval de preț
73,2874 RON - 31,8415 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269589

Interval de preț
88,4602 RON - 37,6232 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269626

Interval de preț
150,2964 RON - 64,0058 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269374

Interval de preț
112,2214 RON - 47,7973 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269367

Interval de preț
107,7841 RON - 45,8748 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269572

Interval de preț
66,4167 RON - 28,3052 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Orificiu şurub Gri

10292662

Interval de preț
99,482 RON - 44,5135 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
  • Capacitate portantă
    70.0 kg
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276389

Interval de preț
285,1338 RON - 124,0121 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub