Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
31,0649 RON - 71,4999 RON 18 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
50.0 kg
50,999 RON - 129,821 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
89,5255 RON - 202,9089 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
28,3541 RON - 65,2157 RON 30 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
40.0 kg
76,1754 RON - 172,5685 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
46,6315 RON - 109,4843 RON 28 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
27,6148 RON - 64,7968 RON 56 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
40.0 kg
53,4086 RON - 128,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
60,9514 RON - 138,1383 RON 20 În stoc
100.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
98,4794 RON - 223,1578 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
104,6677 RON - 237,2623 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
43,2318 RON - 97,9068 RON 7 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
80.0 kg
32,4203 RON - 91,7489 RON 10 În stoc
65.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
60.0 kg
74,6695 RON - 160,5673 RON 26 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
90.0 kg
120,9874 RON - 278,1793 RON 14 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
216,3178 RON - 497,5666 RON 16 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
24,4384 RON - 56,1385 RON 17 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
35.0 kg
235,0578 RON - 329,0809 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
26,5195 RON - 60,0487 RON 221 În stoc
55.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
40.0 kg
164,0182 RON - 371,7436 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
110.0 kg
  • din 8
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Gri

10277843

Interval de preț
71,4999 RON - 31,0649 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri

10277836

Interval de preț
65,2157 RON - 28,3541 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269374

Interval de preț
109,4843 RON - 46,6315 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269572

Interval de preț
64,7968 RON - 27,6148 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

10193242

Interval de preț
138,1383 RON - 60,9514 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina
  • Tip montare
    Placă cu fixare cu șurub
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 80.0 kg Gaură oarbă Negru

10193334

Interval de preț
97,9068 RON - 43,2318 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă Twinwheel 65.0 mm 60.0 kg Gaură oarbă Negru

10193310

Interval de preț
91,7489 RON - 32,4203 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 90.0 kg Orificiu şurub Negru

10193396

Interval de preț
160,5673 RON - 74,6695 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276389

Interval de preț
278,1793 RON - 120,9874 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276419

Interval de preț
497,5666 RON - 216,3178 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Gri

10277829

Interval de preț
56,1385 RON - 24,4384 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 55.0 mm 40.0 kg Gaură oarbă Negru

10193297

Interval de preț
60,0487 RON - 26,5195 RON

Niveluri de stoc
221 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole