Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
51,025 RON - 114,2253 RON 4 În stoc
50.0 mm
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
70.0 kg
17,1868 RON - 37,5559 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Plăcuță rotilă, cu frână
25.0 kg
11,83 RON - 25,7603 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Plăcuță rotilă Twinwheel
20.0 kg
17,4128 RON - 37,9626 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
25.0 kg
19,194 RON - 41,8944 RON 16 În stoc
40.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
12,2687 RON - 26,8449 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
25.0 kg
21,6393 RON - 49,9556 RON 4 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
50.0 kg
82,2069 RON - 173,6281 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu tijă filetată
76,9445 RON - 162,4633 RON 2 În stoc
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
67,879 RON - 143,2825 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată
60,5396 RON - 127,9667 RON 2 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
10283523 46,8291 RON - 98,9093 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
57,3399 RON - 121,096 RON 30 În stoc
75.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
42,0296 RON - 98,7662 RON 24 În stoc
75.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
30,4803 RON - 68,1344 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă
70.0 kg
96,3735 RON - 218,4006 RON 6 În stoc
125.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
62,4664 RON - 141,5193 RON 30 În stoc
125.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
144,4305 RON - 332,0835 RON 6 În stoc
125.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
80.0 kg
33,5536 RON - 75,1483 RON 18 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
70.0 kg
52,7371 RON - 123,8156 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
80.0 kg
  • din 8
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Tijă filetată Gri

10292686

Interval de preț
114,2253 RON - 51,025 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
  • Capacitate portantă
    70.0 kg
Gri Știft rotilă cu frână Tijă filetată 40.0 mm

10352076

Interval de preț
41,8944 RON - 19,194 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Gri

10277812

Interval de preț
49,9556 RON - 21,6393 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotile cu tijă filetată, cu frână 100.0 mm 80.0 kg Gri închis

10283691

Interval de preț
162,4633 RON - 76,9445 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotile cu tijă filetată, cu frână 80.0 mm 60.0 kg Gri închis

10283684

Interval de preț
127,9667 RON - 60,5396 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotile cu tijă filetată, cu frână 75.0 mm 60.0 kg Gri închis

10283677

Interval de preț
121,096 RON - 57,3399 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

10269763

Interval de preț
98,7662 RON - 42,0296 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 125.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

10193273

Interval de preț
218,4006 RON - 96,3735 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina cu frână
  • Tip montare
    Placă cu fixare cu șurub
Rotilă 125.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

10193266

Interval de preț
141,5193 RON - 62,4664 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina
  • Tip montare
    Placă cu fixare cu șurub
Roți fixe cu plăcuță 125.0 mm 27.0 mm Alb

10278246

Interval de preț
332,0835 RON - 144,4305 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Tijă filetată Gri

10292679

Interval de preț
75,1483 RON - 33,5536 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
  • Tip montare
    Threaded Stem
  • Capacitate portantă
    70.0 kg