Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,5256 RON - 114,5256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 46,7028 RON - 107,3546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 63,1076 RON - 145,0003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 66,7984 RON - 153,5887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 61,2412 RON - 140,9923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 146,9985 RON - 338,0953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 276,7784 RON - 636,5411 RON | 1 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 140,838 RON - 323,9246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 59,6835 RON - 137,2707 RON | 15 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 140,838 RON - 323,9246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 66,7984 RON - 153,5887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 61,2412 RON - 140,9923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 47,9237 RON - 110,3605 RON | 280 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 146,9985 RON - 338,0953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 114,5397 RON - 241,7624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 39,2651 RON - 90,464 RON | 5 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 153,4679 RON - 323,9246 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 231,1422 RON - 741,3192 RON | 2 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 43,6155 RON - 100,3407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 55,1228 RON - 116,3725 RON | 59 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina