Meniu Caută

Roți industriale

În stoc

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
155 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
32,6942 RON - 76,6669 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
26,5468 RON - 62,2831 RON 45 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
55.0 kg
70,7277 RON - 166,1814 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
39,6628 RON - 93,285 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
38,5675 RON - 90,7713 RON 14 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
143,4132 RON - 329,8491 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
111,746 RON - 235,8658 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
45,5637 RON - 104,7362 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
29,9969 RON - 29,9969 RON 8 În stoc
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
70.0 kg
61,5684 RON - 141,4637 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
45,5637 RON - 104,7362 RON 5 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
33,762 RON - 33,762 RON 67 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
50.0 kg
103,6956 RON - 103,6956 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
170.0 kg
47,9459 RON - 47,9459 RON 61 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
58,2278 RON - 133,9226 RON 12 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
59,7475 RON - 137,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
137,4029 RON - 316,024 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
111,7323 RON - 111,7323 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
70,4676 RON - 70,4676 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
52,7787 RON - 52,7787 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
100.0 kg
  • din 8
Rotilă 50.0 mm 55.0 kg Orificiu şurub Alb

10269091

Interval de preț
62,2831 RON - 26,5468 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10269121

Interval de preț
90,7713 RON - 38,5675 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Roți fixe cu plăcuță 100.0 mm 30.0 mm Negru

10269817

Interval de preț
29,9969 RON - 29,9969 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotile 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastic

10276280

Interval de preț
104,7362 RON - 45,5637 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub Negru

10269862

Interval de preț
33,762 RON - 33,762 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub 97.0 mm Negru

10269923

Interval de preț
47,9459 RON - 47,9459 RON

Niveluri de stoc
61 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotile 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastic

10276570

Interval de preț
133,9226 RON - 58,2278 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub