Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271,6421 RON - 271,6421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
|
||
| 271,6421 RON - 271,6421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 331,494 RON - 331,494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 46,7028 RON - 107,3546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 331,494 RON - 331,494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
|
||
| 42,3665 RON - 97,4779 RON | 22 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 54,0982 RON - 54,0982 RON | 10 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 49,1445 RON - 49,1445 RON | 61 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 26,0878 RON - 26,0878 RON | 3 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 99,6924 RON - 99,6924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
| 89,7989 RON - 89,7989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 30,7469 RON - 30,7469 RON | 8 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 45,8747 RON - 45,8747 RON | 2 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 34,606 RON - 34,606 RON | 67 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 61,2412 RON - 61,2412 RON | 1 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 40,1071 RON - 40,1071 RON | 12 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 120,574 RON - 120,574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
|
||
| 46,7028 RON - 107,3546 RON | 5 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 140,8941 RON - 140,8941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 69,4647 RON - 69,4647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
140.0 kg
140.0 kg