Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,5397 RON - 241,7624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 19,2255 RON - 45,2321 RON | 33 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 35,1534 RON - 82,7346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 42,0296 RON - 98,7662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 42,577 RON - 100,0545 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 125,5277 RON - 294,8673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 359,5045 RON - 1 152,8451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 26,6351 RON - 62,552 RON | 18 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 49,7339 RON - 105,0643 RON | 18 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 63,1076 RON - 145,0003 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 59,6835 RON - 137,2707 RON | 12 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 221,7257 RON - 510,0058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 278,9254 RON - 278,9254 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 154,6187 RON - 154,6187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 69,4647 RON - 69,4647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 55,2069 RON - 55,2069 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 22,5234 RON - 52,9615 RON | 3 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 52,7371 RON - 123,8156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 251,4342 RON - 251,4342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 45,8747 RON - 45,8747 RON | 2 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
100.0 kg
100.0 kg