Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,3504 RON - 196,3873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 27,2105 RON - 63,8402 RON | 43 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 39,5317 RON - 93,0406 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 40,6544 RON - 95,6171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 57,8311 RON - 182,7891 RON | 4 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 72,4959 RON - 170,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 104,8426 RON - 241,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 33,5116 RON - 78,5836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 67,8509 RON - 159,3142 RON | 4 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 309,5601 RON - 309,5601 RON | 4 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 428,9833 RON - 428,9833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.89 in
175.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 221,7257 RON - 510,0058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 278,9254 RON - 278,9254 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 276,7784 RON - 636,5411 RON | 1 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 248,9504 RON - 572,5577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 54,0982 RON - 54,0982 RON | 10 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 49,1445 RON - 49,1445 RON | 61 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 140,8941 RON - 140,8941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 251,4342 RON - 251,4342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 89,7989 RON - 89,7989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina