Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,5084 RON - 178,4948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 49,7339 RON - 105,0643 RON | 18 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 31,8415 RON - 74,8619 RON | 2 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 42,577 RON - 100,0545 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 49,1445 RON - 115,5135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 77,7304 RON - 182,5028 RON | 50 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 28,5718 RON - 67,1324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 125,5277 RON - 294,8673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 60,287 RON - 138,7021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 130,3691 RON - 417,9672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 46,6886 RON - 109,6449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 34,9429 RON - 80,4444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 257,0054 RON - 542,4985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 18,3976 RON - 43,2281 RON | 2 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,816 RON - 27,769 RON | 128 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 457,3024 RON - 640,1981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 34,8868 RON - 82,019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 461,779 RON - 646,485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 26,6351 RON - 62,552 RON | 18 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 565,7657 RON - 1 814,2923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
611.8 kg
611.8 kg