Meniu Caută

Roți industriale

În stoc

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
155 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
84,5084 RON - 178,4948 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
49,7339 RON - 105,0643 RON 18 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
31,8415 RON - 74,8619 RON 2 În stoc
75.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
42,577 RON - 100,0545 RON 14 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
50.0 kg
49,1445 RON - 115,5135 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
77,7304 RON - 182,5028 RON 50 În stoc
125.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
110.0 kg
28,5718 RON - 67,1324 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
125,5277 RON - 294,8673 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
180.0 kg
60,287 RON - 138,7021 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
150.0 kg
130,3691 RON - 417,9672 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
112.2 kg
46,6886 RON - 109,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
34,9429 RON - 80,4444 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
12.0 kg
257,0054 RON - 542,4985 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
330.0 kg
18,3976 RON - 43,2281 RON 2 În stoc
60.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
60.0 kg
11,816 RON - 27,769 RON 32 În stoc
50.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
55.0 kg
457,3024 RON - 640,1981 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
713.8 kg
34,8868 RON - 82,019 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
80.0 kg
461,779 RON - 646,485 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
713.8 kg
26,6351 RON - 62,552 RON 18 În stoc
60.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
565,7657 RON - 1 814,2923 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
611.8 kg
  • din 8
Rotile cu tijă filetată 80.0 mm 100.0 kg Alb

10283714

Interval de preț
105,0643 RON - 49,7339 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10269220

Interval de preț
74,8619 RON - 31,8415 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub Negru

10270042

Interval de preț
100,0545 RON - 42,577 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Capacitate portantă
    50.0 kg
Rotilă 125.0 mm 110.0 kg Cu montare cu șurub Negru

10270066

Interval de preț
182,5028 RON - 77,7304 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Capacitate portantă
    110.0 kg
Roți fixe cu plăcuță 60.0 mm 22.0 mm Alb

10269169

Interval de preț
43,2281 RON - 18,3976 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Roți fixe cu plăcuță 50.0 mm 18.0 mm Alb

10269152

Interval de preț
27,769 RON - 11,816 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10269213

Interval de preț
62,552 RON - 26,6351 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat