Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,5084 RON - 178,4948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 49,7339 RON - 105,0643 RON | 18 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 324,5195 RON - 1 016,5762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 57,1155 RON - 134,1217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 160,1197 RON - 376,1705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 63,8795 RON - 134,6942 RON | 10 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 63,7111 RON - 149,7239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 171,3744 RON - 402,5081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 39,7984 RON - 83,8797 RON | 3 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 84,7188 RON - 178,9243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 697,1311 RON - 2 235,5518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
|
||
| 34,3254 RON - 80,5874 RON | 4 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 153,4679 RON - 323,9246 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 231,1422 RON - 741,3192 RON | 2 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 43,6716 RON - 102,631 RON | 36 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 34,8868 RON - 82,019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,816 RON - 27,769 RON | 32 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 694,8858 RON - 2 228,3948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 18,3976 RON - 43,2281 RON | 2 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 46,6886 RON - 109,6449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina