Meniu Caută

Roți industriale

În stoc

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
155 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
56,4206 RON - 178,3308 RON 4 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
100.0 kg
83,2687 RON - 191,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
120.0 kg
102,2855 RON - 235,1676 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
120.0 kg
323,4088 RON - 323,4088 RON 2 În stoc
200.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
26,8891 RON - 56,8368 RON 26 În stoc
50.0 mm
Rotile cu tijă filetată
55.0 kg
65,7853 RON - 65,7853 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
150.0 kg
52,1354 RON - 110,0428 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată
80.0 kg
265,0167 RON - 265,0167 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
59,4463 RON - 136,576 RON 1 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
265,0167 RON - 265,0167 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
41,3332 RON - 95,1004 RON 22 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
100.0 kg
323,4088 RON - 323,4088 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
54,1753 RON - 114,3719 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată
120.0 kg
30,531 RON - 64,5175 RON 6 În stoc
60.0 mm
Rotile cu tijă filetată
60.0 kg
45,5637 RON - 104,7362 RON 16 În stoc
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
120.0 kg
107,803 RON - 248,0152 RON 13 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
70,7277 RON - 166,1814 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
26,5468 RON - 62,2831 RON 45 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
55.0 kg
66,196 RON - 155,4285 RON 4 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
39,6628 RON - 93,285 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
  • din 8
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Orificiu şurub Alb

10278093

Interval de preț
178,3308 RON - 56,4206 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 200.0 mm 600.0 kg Cu montare cu șurub 132.0 mm

10270257

Interval de preț
323,4088 RON - 323,4088 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
  • Lățime roată
    50.0 mm
Rotile 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W) Nailon

10283394

Interval de preț
56,8368 RON - 26,8891 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Cu montare cu șurub 95.0 mm Alb

10278000

Interval de preț
136,576 RON - 59,4463 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10277973

Interval de preț
95,1004 RON - 41,3332 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Rotile 60.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nailon

10283400

Interval de preț
64,5175 RON - 30,531 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10277980

Interval de preț
104,7362 RON - 45,5637 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Cu montare cu șurub 95.0 mm Alb

10278017

Interval de preț
248,0152 RON - 107,803 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă
Rotilă 50.0 mm 55.0 kg Orificiu şurub Alb

10269091

Interval de preț
62,2831 RON - 26,5468 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10269138

Interval de preț
155,4285 RON - 66,196 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub