Meniu Caută

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

În stoc

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
224 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
19,1537 RON - 22,9597 RON 10 În stoc
40.0 mm
M8
PP
24,4346 RON - 29,5548 RON 431 În stoc
50.0 mm
M10
PP
18,1837 RON - 49,3513 RON 225 În stoc
M8
Nailon
23,8111 RON - 59,4902 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Orificiu filetat
13.0 mm
TPE
21,6326 RON - 25,9137 RON 430 În stoc
40.0 mm
M8
PP
32,8544 RON - 39,411 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
PP
10,5673 RON - 27,6585 RON 638 În stoc
M6
Nailon
0,641 RON - 1,4718 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
PA
58,5017 RON - 132,6658 RON 70 În stoc
77.0 mm
M12
Orificiu filetat
20.0 mm
TPE
6,9044 RON - 7,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M4
11,117 RON - 20,9572 RON 5 În stoc
40.0 mm
M8
22,5764 RON - 25,1777 RON 3 În stoc
60.0 mm
M12
29,0249 RON - 65,9139 RON 11 În stoc
32.0 mm
M6
165,5139 RON - 185,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
40,498 RON - 103,0604 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
M10
Female
23.0 mm
PA
38,7899 RON - 43,5316 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
16,7195 RON - 17,9351 RON 2 În stoc
50.0 mm
M8
22,287 RON - 26,9377 RON 130 În stoc
50.0 mm
M8
PP
0,4907 RON - 1,0824 RON 786 În stoc
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
Oțel
49,2502 RON - 52,6966 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0 mm
M10
Orificiu filetat
17.0 mm
TPE
  • din 12
Roată de mână M8

10275269

Interval de preț
22,9597 RON - 19,1537 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    29.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M10

10275368

Interval de preț
29,5548 RON - 24,4346 RON

Niveluri de stoc
431 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime mâner
    30.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M8 Negru

10280485

Interval de preț
49,3513 RON - 18,1837 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M8

10275252

Interval de preț
25,9137 RON - 21,6326 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    29.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M6 Negru

10280676

Interval de preț
27,6585 RON - 10,5673 RON

Niveluri de stoc
638 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână moale 77.0 mm Inserție M12 PP; TPE Negru

10188033

Interval de preț
132,6658 RON - 58,5017 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Înălțime mâner
    46.0 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru
Roată de mână M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Negru

10188385

Interval de preț
20,9572 RON - 11,117 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Negru

10188613

Interval de preț
25,1777 RON - 22,5764 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Înălțime mâner
    36.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Negru

10188316

Interval de preț
65,9139 RON - 29,0249 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime mâner
    22.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Negru

10188514

Interval de preț
17,9351 RON - 16,7195 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    31.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână M8

10275382

Interval de preț
26,9377 RON - 22,287 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    30.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână 60.0 mm M6 6.0 mm Oțel Oțel

10144077

Interval de preț
1,0824 RON - 0,4907 RON

Niveluri de stoc
786 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Șurub
  • Cod Vamal
    3926909790