Meniu Caută

Mâner cu 3 lobi 40.0 mm M8 15.0 mm Oțel inoxidabil Gri

Numărul piesei Essentra:

10502013

Numărul piesei producătorului:

1504754

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 117,2959 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

117,30 RON

1 x 117,2959 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Înălțime totală 26.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Culoare Gri
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 8302490091
Diametru total 40.0 mm
Număr de lobi 3
Diametrul mânerului sferic 40.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne