Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Model roată de mână | Material roată | Număr de spițe | Diametru rozetă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364,1533 RON - 364,1533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 486,1459 RON - 486,1459 RON | 1 În stoc |
Natural
|
Cu mâner
|
Aluminiu
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 341,4252 RON - 341,4252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
Oțel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 109,3565 RON - 109,3565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 168,2079 RON - 168,2079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 208,336 RON - 208,336 RON | 7 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 210,5266 RON - 236,6509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 160,1437 RON - 160,1437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 90,4017 RON - 100,7795 RON | 1 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 419,8483 RON - 419,8483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 84,0887 RON - 84,0887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 185,0128 RON - 185,0128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Cu mâner
|
Aluminiu
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 127,975 RON - 127,975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 101,0409 RON - 101,0409 RON | 32 În stoc |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 229,4404 RON - 229,4404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Cu mâner
|
Aluminiu
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 168,2079 RON - 168,2079 RON | 1 În stoc |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 837,7158 RON - 2 932,8108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Fără mâner
|
Oțel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 168,2079 RON - 168,2079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 302,8171 RON - 302,8171 RON | 39 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina