Meniu Caută

Roţi de mână din tehnopolimer cu două spiţe

În stoc

Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Model roată de mână Material roată Număr de spițe Diametru rozetă Cumpără
168,2079 RON - 168,2079 RON 1 În stoc
Negru
Fără mâner
Nailon
2
200.0 mm
837,7158 RON - 2 932,8108 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Fără mâner
Oțel
4
200.0 mm
168,2079 RON - 168,2079 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
Nailon
2
160.0 mm
302,8171 RON - 302,8171 RON 4 În stoc
Negru
Cu mâner
Nailon
0
200.0 mm
111,0477 RON - 123,9249 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
160.0 mm
73,0415 RON - 82,2236 RON 6 În stoc
Negru
Cu mâner
PP
2
80.0 mm
78,1619 RON - 87,7319 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
PP
2
160.0 mm
551,7885 RON - 551,7885 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
PP
2
375.0 mm
486,1459 RON - 486,1459 RON 2 În stoc
Natural
Cu mâner
Aluminiu
2
200.0 mm
84,0887 RON - 84,0887 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
Nailon
2
100.0 mm
1 275,3264 RON - 1 275,3264 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Fără mâner
Oțel
4
250.0 mm
202,0972 RON - 202,0972 RON 1 În stoc
Negru
Cu mâner
Nailon
2
200.0 mm
208,336 RON - 208,336 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
99.0 mm
127,975 RON - 127,975 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
Nailon
0
100.0 mm
210,5266 RON - 236,3204 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
160.0 mm
380,8957 RON - 398,5178 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
250.0 mm
90,4017 RON - 100,7795 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
125.0 mm
234,212 RON - 261,1148 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
250.0 mm
64,1539 RON - 67,0722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
PP
2
125.0 mm
139,9746 RON - 149,7932 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
PP
2
200.0 mm
  • din 3
Rozete de reglaj 200.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

10271193

Interval de preț
168,2079 RON - 168,2079 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    200.0 mm
  • Înălțime rozetă
    61.0 mm
  • Diametru butuc
    50.0 mm
  • Înălțime totală
    61.0 mm
  • Culoare
    Negru
Rozete de reglaj 200.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

10271155

Interval de preț
302,8171 RON - 302,8171 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    200.0 mm
  • Înălțime rozetă
    61.0 mm
  • Înălțime mâner
    98.0 mm
  • Diametru total
    200.0 mm
  • Înălțime totală
    159.0 mm
Roată de mână 80.0 mm Gaură alezată 8.0 mm 17.0 mm PP Negru

10189870

Interval de preț
82,2236 RON - 73,0415 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    80.0 mm
  • Înălțime rozetă
    35.0 mm
  • Înălțime mâner
    45.0 mm
  • Diametru butuc
    23.5 mm
  • Înălțime totală
    80.0 mm
Roată de mână 200.0 mm Alezaj 18.0 mm 24.5 mm Aluminiu

10271049

Interval de preț
486,1459 RON - 486,1459 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    200.0 mm
  • Înălțime rozetă
    45.0 mm
  • Înălțime mâner
    96.0 mm
  • Diametru butuc
    42.0 mm
  • Înălțime totală
    141.0 mm
Rozete de reglaj 200.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

10271230

Interval de preț
202,0972 RON - 202,0972 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    200.0 mm
  • Înălțime rozetă
    61.0 mm
  • Înălțime mâner
    76.0 mm
  • Diametru total
    200.0 mm
  • Înălțime totală
    137.0 mm