Meniu Caută

Roţi de mână din tehnopolimer cu două spiţe

În stoc

Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Model roată de mână Material roată Număr de spițe Diametru rozetă Cumpără
837,7158 RON - 2 932,8108 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Fără mâner
Oțel
4
200.0 mm
168,2079 RON - 168,2079 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
Nailon
2
160.0 mm
302,8171 RON - 302,8171 RON 39 În stoc
Negru
Cu mâner
Nailon
0
200.0 mm
235,6807 RON - 235,6807 RON 2 În stoc
Negru
Cu mâner
Nailon
0
150.0 mm
195,8909 RON - 220,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
125.0 mm
269,877 RON - 302,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
200.0 mm
160,1437 RON - 160,1437 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
80.0 mm
111,0477 RON - 123,9249 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
160.0 mm
73,0415 RON - 82,2236 RON 6 În stoc
Negru
Cu mâner
PP
2
80.0 mm
10189726 197,0683 RON - 221,2056 RON 42 În stoc
Negru
Cu mâner
PP
2
125.0 mm
171,028 RON - 190,6746 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
200.0 mm
314,2219 RON - 314,2219 RON 1 În stoc
Natural
Cu mâner
Aluminiu
2
160.0 mm
252,6482 RON - 252,6482 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
Nailon
0
200.0 mm
168,2079 RON - 168,2079 RON 1 În stoc
Negru
Fără mâner
Nailon
2
200.0 mm
176,8445 RON - 176,8445 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
Nailon
0
150.0 mm
134,6397 RON - 134,6397 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
Nailon
2
160.0 mm
399,0961 RON - 399,0961 RON 25 În stoc
Negru
Fără mâner
Oțel
4
250.0 mm
134,6397 RON - 134,6397 RON 9 În stoc
Negru
Cu mâner
Nailon
2
130.0 mm
78,1619 RON - 87,7319 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
PP
2
160.0 mm
551,7885 RON - 551,7885 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
PP
2
375.0 mm
  • din 3
Rozete de reglaj 200.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

10271155

Interval de preț
302,8171 RON - 302,8171 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    200.0 mm
  • Înălțime rozetă
    61.0 mm
  • Înălțime mâner
    98.0 mm
  • Diametru total
    200.0 mm
  • Înălțime totală
    159.0 mm
Rozete de reglaj 150.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

10271148

Interval de preț
235,6807 RON - 235,6807 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    150.0 mm
  • Înălțime rozetă
    53.0 mm
  • Înălțime mâner
    98.0 mm
  • Diametru total
    150.0 mm
  • Înălțime totală
    151.0 mm
Roată de mână 80.0 mm Gaură alezată 8.0 mm 17.0 mm PP Negru

10189870

Interval de preț
82,2236 RON - 73,0415 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    80.0 mm
  • Înălțime rozetă
    35.0 mm
  • Înălțime mâner
    45.0 mm
  • Diametru butuc
    23.5 mm
  • Înălțime totală
    80.0 mm
Roată de mână 125.0 mm Gaură alezată 14.0 mm 22.0 mm PP Negru

10189726

Interval de preț
221,2056 RON - 197,0683 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    125.0 mm
  • Înălțime rozetă
    44.0 mm
  • Înălțime mâner
    65.0 mm
  • Diametru butuc
    31.0 mm
  • Înălțime totală
    109.0 mm
Roată de mână 160.0 mm Alezaj 14.0 mm 21.0 mm Aluminiu

10271032

Interval de preț
314,2219 RON - 314,2219 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    160.0 mm
  • Înălțime rozetă
    39.0 mm
  • Lungime mâner
    96.0 mm
  • Diametru butuc
    36.0 mm
  • Culoare
    Natural
Rozete de reglaj 200.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

10271193

Interval de preț
168,2079 RON - 168,2079 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    200.0 mm
  • Înălțime rozetă
    61.0 mm
  • Diametru butuc
    50.0 mm
  • Înălțime totală
    61.0 mm
  • Culoare
    Negru
Rozete de reglaj 250.0 mm 17.0 mm Oțel Negru

10271070

Interval de preț
399,0961 RON - 399,0961 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    250.0 mm
  • Înălțime rozetă
    47.0 mm
  • Diametru total
    250.0 mm
  • Înălțime totală
    47.0 mm
  • Culoare
    Negru
Rozete de reglaj 130.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

10271216

Interval de preț
134,6397 RON - 134,6397 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    130.0 mm
  • Înălțime rozetă
    50.0 mm
  • Înălțime mâner
    66.0 mm
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    116.0 mm