Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Model roată de mână | Material roată | Număr de spițe | Diametru rozetă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,7387 RON - 58,4345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 84,2607 RON - 89,9252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 189,6381 RON - 189,6381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Cu mâner
|
Aluminiu
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 498,2995 RON - 498,2995 RON | 1 În stoc |
Natural
|
Cu mâner
|
Aluminiu
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 86,1909 RON - 86,1909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 131,1744 RON - 131,1744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 103,5669 RON - 103,5669 RON | 32 În stoc |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 349,9608 RON - 349,9608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
Oțel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 112,0904 RON - 112,0904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina