Meniu Caută

Bandă adezivă din spumă 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Alb

Această bandă de spumă adezivă cu două fețe are un adeziv permanent pe o parte, iar pe cealaltă un adeziv detașabil. Ideală pentru utilizarea în aplicații de amenajare a spațiilor comerciale
Numărul piesei Essentra:

10383872

Numărul piesei producătorului:

471438

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 2 358,577 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Alb
Lungime totală 66.0 m
Lățime totală 25.4 mm
Lungime rolă 66.0 m
Posibilitate de detașare Detașabile
Cod Vamal 3919908099
Vândut la Box
Cantitate pe cutie 12 rolls

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne