Meniu Caută

Rozete de reglaj 14.0 mm Oțel Negru

Piciorul cu prizon din oțel inoxidabil de culoare neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10496039

Numărul piesei producătorului:

1504156

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 172,7602 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

172,76 RON

1 x 172,7602 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Oțel
Model roată de mână Fără mâner
Tip orificiu Bore Hole
Material roată Oțel
Tip roată Four-Spoke
Cod Vamal 8481900090
Număr de spițe 4
Diametru rozetă 14.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne