Meniu Caută

Rozete de reglaj 200.0 mm 20.0 mm Aluminiu Negru

Numărul piesei Essentra:

10194867

Numărul piesei producătorului:

1220647

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 284,7454 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

284,75 RON

1 x 284,7454 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Aluminiu turnat sub presiune
Tip mâner Mâner rotativ
Model roată de mână Cu mâner
Tip orificiu Bore Hole
Material roată Aluminiu
Tip roată Solid
Diametru mâner 25.0 mm
Înălțime mâner 85.0 mm
Diametru rozetă 200.0 mm
Diametru butuc 42.0 mm
Înălțime totală 45.0 mm
Număr de spițe 0
Cod Vamal 7616991099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne