Meniu Caută

Rozete de reglaj 140.0 mm 14.0 mm Aluminiu Negru

Numărul piesei Essentra:

10194843

Numărul piesei producătorului:

1220645

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 178,0615 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

178,06 RON

1 x 178,0615 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Aluminiu turnat sub presiune
Tip mâner Mâner rotativ
Model roată de mână Cu mâner
Tip orificiu Bore Hole
Material roată Aluminiu
Tip roată Solid
Diametru mâner 24.0 mm
Înălțime mâner 76.0 mm
Diametru rozetă 140.0 mm
Diametru butuc 36.0 mm
Înălțime totală 36.0 mm
Număr de spițe 0
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne