10194836
1220644
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 + | 178,5254 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Argintiu |
|---|---|
| Material complet | Aluminiu turnat sub presiune |
| Tip mâner | Mâner rotativ |
| Model roată de mână | Cu mâner |
| Tip orificiu | Bore Hole |
| Material roată | Aluminiu |
| Tip roată | Solid |
| Diametru mâner | 0.945 in |
| Diametru mâner | 24.0 mm |
| Înălțime mâner | 2.992 in |
| Înălțime mâner | 76.0 mm |
| Diametru rozetă | 5.512 in |
| Diametru rozetă | 140.0 mm |
| Diametru butuc | 36.0 mm |
| Diametru butuc | 1.417 in |
| Înălțime totală | 1.417 in |
| Înălțime totală | 36.0 mm |
| Număr de spițe | 0 |
| Cod Vamal | 7616999099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina