Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.
Material: VMQ, FKM, EPDM Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Tip de inel | Culoare | Material | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,6776 RON - 111,6255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 57,2177 RON - 95,7884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 53,7082 RON - 53,7082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 74,1539 RON - 124,1417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 104,0597 RON - 174,2072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 76,7479 RON - 128,4842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 114,1301 RON - 191,0658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 201,4059 RON - 337,1751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 129,388 RON - 216,6095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 70,9498 RON - 118,7776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 122,8271 RON - 205,6257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 110,163 RON - 184,4246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 119,9281 RON - 200,7724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 115,8084 RON - 193,8757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 41,044 RON - 41,044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 75,5272 RON - 75,5272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 89,412 RON - 149,6853 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 73,2385 RON - 122,6092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 111,0784 RON - 185,9571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 191,6408 RON - 320,8272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm