Meniu Caută

Reductor M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm Alamă

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Numărul piesei Essentra:

10208267

Numărul piesei producătorului:

1335876

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 49,6124 RON
100 + 21,6732 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

496,12 RON

10 x 49,6124 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Alamă placată cu nichel
Dimensiune minimă filet intern M20 x 1.5
Price per piece incl VAT 56.4694 RON
Cod Vamal 7419809099
Dimensiune filet extern M25 x 1.5
Dimensiune filet M25 x 20

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne