Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi

În stoc

Conectorii pentru tuburi sunt utilizați pentru a uni mai multe tuburi printr-o simplă instalare prin împingere. Dispune de o articulație sigură și fiabilă pentru siguranță și durabilitate îmbunătățite.Utilizate pentru îmbinarea mai multor tuburi.Are inserție filetată pentru a permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare.Asigură o îmbinare sigură și fiabilă. Material: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă cap Culoare Material Finalizare Tip Cumpără
4,1073 RON - 4,1073 RON 600 În stoc
Negru
Nailon
Male (with bolt)
2,54 RON - 8,5453 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Female (with nut)
13,5983 RON - 31,7769 RON 53 În stoc
Rotund
Negru
Nailon
Fără finisaj
2
11,2687 RON - 55,6812 RON 225 În stoc
Rotund
Gri
PA
Fără finisaj
3
2,7926 RON - 9,3899 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Male (with bolt)
8,5743 RON - 28,771 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Male (with bolt)
5,1922 RON - 12,1096 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Mată
1
8,5603 RON - 19,8963 RON 360 În stoc
Rotund
Negru
Nailon
Fără finisaj
1
4,0114 RON - 4,0114 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Male (with bolt)
4,3811 RON - 4,3811 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Male (with bolt)
5,8378 RON - 18,3218 RON 200 În stoc
Negru
Nailon
Male (with bolt)
6,2698 RON - 20,4689 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Male (with bolt)
10,3425 RON - 24,1905 RON 217 În stoc
Negru
Nailon
1
3,1293 RON - 13,1544 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Female (with nut)
4,5187 RON - 14,2709 RON 270 În stoc
Rotund
Negru
Nailon
Female (with nut)
5,4034 RON - 17,6061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Nailon
Male (with bolt)
5,8378 RON - 18,3218 RON 1 În stoc
Rotund
Negru
Nailon
Male (with bolt)
7,0166 RON - 23,618 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Female (with nut)
46,5906 RON - 140,8492 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
4
5,0659 RON - 17,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
Female (with nut)
  • din 9
Racorduri pentru tuburi M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nailon

10435670

Interval de preț
4,1073 RON - 4,1073 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Male (with bolt)
  • Dimensiune filet
    M6
  • D
    25.0 mm
Racorduri pentru tuburi 25.0 mm Negru Nailon

10255049

Interval de preț
31,7769 RON - 13,5983 RON

Niveluri de stoc
53 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    2
Racorduri pentru tuburi 1.5 25.0 mm PA

10300763

Interval de preț
55,6812 RON - 11,2687 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Material
    PA
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Culoare
    Gri
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    3
Racorduri drepte pentru tuburi Rotund 30.0 mm Nailon Negru

10255117

Interval de preț
19,8963 RON - 8,5603 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    1
Racorduri pentru tuburi M8 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nailon

10300916

Interval de preț
18,3218 RON - 5,8378 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Male (with bolt)
  • Dimensiune filet
    M8
  • D
    30.0 mm
Racorduri drepte pentru tuburi Nailon Negru

10255087

Interval de preț
24,1905 RON - 10,3425 RON

Niveluri de stoc
217 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
  • Miez metalic
    Y
  • D
    25.0 mm
Racorduri cu expansiune pentru tuburi Rotund M8 28.0 mm 2.0 mm Nailon

10300909

Interval de preț
14,2709 RON - 4,5187 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    Female (with nut)
  • Dimensiune filet
    M8
Racorduri cu expansiune pentru tuburi Rotund M8 30.0 mm 2.0 mm Nailon

10300930

Interval de preț
18,3218 RON - 5,8378 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Formă cap
    Rotund
  • Tip
    Male (with bolt)
  • Dimensiune filet
    M8