10434871
464196
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 + | 2,7245 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosime placă compatibilă | 19.0 mm |
|---|---|
| Grosime placă compatibilă | 0.748 in |
| Diametru orificiu | 0.807 in |
| Diametru orificiu | 20.5 mm |
| Lungime sub cap | 0.551 in |
| Lungime sub cap | 14.0 mm |
| Diametru exterior | 0.807 in |
| Diametru exterior | 20.5 mm |
| Înălțime totală | 0.551 in |
| Înălțime totală | 14.0 mm |
| Diametru șurub | 0.539 in |
| Diametru șurub | 13.7 mm |
| Lungimea filetului | 19.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.748 in |
| Adâncime șurub | 0.374 in |
| Adâncime șurub | 9.5 mm |
| Material complet | Aliaj de zinc |
| Material | Aliaj de zinc |
| Culoare | Natural |
| Finalizare | Placat cu nichel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina