Protectorii de furtunuri înveliți în spirală sunt destinați să protejeze furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.Crește considerabil durata de viață a furtunului.Reduce reparațiile costisitoare, incidentele legate de siguranța operatorului.Rezistență maximă la abraziune și la strivire.Oferă protecție premium atunci când este asociat cu un manșon de protecție. Material: HDPE, PP Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Culoare | Material | RL | Tip | OD | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445,439 RON - 494,9381 RON | 89 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2 193,6469 RON - 2 238,3866 RON | 6 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 257,8823 RON - 286,5677 RON | 28 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 241,6983 RON - 268,568 RON | 92 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 1 020,714 RON - 1 074,4536 RON | 69 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 330,5682 RON - 367,3066 RON | 150 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 644,6669 RON - 716,2764 RON | 42 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 225,6438 RON - 250,6981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 1 667,1317 RON - 1 701,1209 RON | 13 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 770,5606 RON - 856,1367 RON | 1 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 356,0245 RON - 418,8286 RON | 22 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2 097,5927 RON - 2 207,9507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.488 in
114.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2 025,1792 RON - 2 131,7764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 186,3377 RON - 219,1858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
Galben
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 137,6428 RON - 161,893 RON | 12 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1 197,0534 RON - 1 330,0536 RON | 1 În stoc |
2.638 in
67.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 244,1103 RON - 287,1771 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 418,7784 RON - 485,7831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1 783,8967 RON - 1 783,8967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Galben
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 1 632,4255 RON - 1 632,4255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.465 in
88.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina