Meniu Caută

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3 1/2 in 3000 Albastru LLDPE

Această protecție pentru flanșă de înaltă presiune oferă acoperire completă și protecție a găurii pentru aplicații de înaltă presiune. Oferă o potrivire sigură și este puternic rezistentă la substanțe chimice. Este albastră și realizată din LDPE. Este potrivită pentru codul SAE 61 (3000 PSI).
Numărul piesei Essentra:

20592295

Numărul piesei producătorului:

20592295

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 2,9565 RON
50 - 249 2,1118 RON
250 + 1,9006 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

14,78 RON

5 x 2,9565 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 88.9 mm
Clasă de presiune nominală 3000
Culoare Albastru
Material LLDPE
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne