Meniu Caută

Protecții pentru colțuri

În stoc

Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T L Culoare t Material Tip Cumpără
1,3907 RON - 1,3907 RON 75096 În stoc
30.0 mm
45.0 mm
Alb
LDPE - PIR
4
0,4799 RON - 0,4799 RON 95000 În stoc
10.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
0,7269 RON - 0,7269 RON 81500 În stoc
22.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
0,6399 RON - 0,6399 RON 73500 În stoc
15.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
0,4476 RON - 0,4476 RON 239900 În stoc
6.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
0,5346 RON - 0,5346 RON 37200 În stoc
12.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
0,79 RON - 0,79 RON 3750 În stoc
30.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
0,4743 RON - 0,4743 RON 8500 În stoc
35.0 mm
55.0 mm
Negru
15.0 mm
PP
5
0,6596 RON - 2,961 RON 1100 În stoc
22.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
0,5921 RON - 2,961 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
0,4546 RON - 2,2734 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE
3
0,4097 RON - 2,0488 RON 1000 În stoc
6.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE
3
1,3037 RON - 3,2416 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
32.0 mm
Alb
0.8 mm
LDPE
1
1,371 RON - 4,7993 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
45.0 mm
Alb
LDPE
2
0,4406 RON - 2,2031 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE
3
0,6511 RON - 2,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
0,8167 RON - 3,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
0,8237 RON - 3,7048 RON 400 În stoc
25.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
0,4701 RON - 2,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE
3
0,6623 RON - 0,6623 RON 185500 În stoc
18.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
  • din 3
Protecţie pentru colţuri 4 - Aplicații intense 30.0 mm LDPE - PIR Alb

10102282

Interval de preț
1,3907 RON - 1,3907 RON

Niveluri de stoc
75096 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Model
    Heavy Duty Protector
  • Culoare
    Alb
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 10.0 mm LDPE - PIR Negru

10081884

Interval de preț
0,4799 RON - 0,4799 RON

Niveluri de stoc
95000 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 22.0 mm LDPE - PIR Negru

10081938

Interval de preț
0,7269 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
81500 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 15.0 mm LDPE - PIR Negru

10081907

Interval de preț
0,6399 RON - 0,6399 RON

Niveluri de stoc
73500 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 6.0 mm LDPE - PIR Negru

10081860

Interval de preț
0,4476 RON - 0,4476 RON

Niveluri de stoc
239900 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 12.0 mm LDPE - PIR Negru

10081891

Interval de preț
0,5346 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
37200 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 30.0 mm LDPE - PIR Negru

10081976

Interval de preț
0,79 RON - 0,79 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 35.0 mm (PT)

10082027

Interval de preț
0,4743 RON - 0,4743 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tip
    5
  • Model
    Expandable Protector
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 22.0 mm LDPE Negru

10360972

Interval de preț
2,961 RON - 0,6596 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 6.0 mm LDPE Negru

10360903

Interval de preț
2,0488 RON - 0,4097 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 25.0 mm LDPE Negru

10360996

Interval de preț
3,7048 RON - 0,8237 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 18.0 mm LDPE - PIR Negru

10081914

Interval de preț
0,6623 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
185500 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru