Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7798 RON - 1,7798 RON | 5690 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,9638 RON - 3,8471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8173 RON - 3,2858 RON | 25 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,5777 RON - 2,8888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,2719 RON - 3,1626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Alb
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,3997 RON - 1,9988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4627 RON - 0,4627 RON | 19000 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 1,3964 RON - 5,0794 RON | 16425 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,4367 RON - 0,4367 RON | 149000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,3376 RON - 4,6823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,4299 RON - 2,1494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,6352 RON - 2,8614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8036 RON - 3,6144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,7968 RON - 3,587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,6133 RON - 3,0668 RON | 1125 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4436 RON - 2,2179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4148 RON - 2,081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4586 RON - 2,2864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,6435 RON - 2,8888 RON | 1100 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,9132 RON - 3,6418 RON | 25 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina