Meniu Caută

Protecții pentru colțuri

În stoc

Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T L Culoare t Material Tip Cumpără
0,4701 RON - 0,4701 RON 45900 În stoc
8.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
1,7401 RON - 1,7401 RON 4000 În stoc
40.0 mm
45.0 mm
Alb
LDPE - PIR
4
0,7465 RON - 0,7465 RON 100 În stoc
24.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
0,7999 RON - 0,7999 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
0,6623 RON - 0,6623 RON 185500 În stoc
18.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
1,3907 RON - 1,3907 RON 45096 În stoc
30.0 mm
45.0 mm
Alb
LDPE - PIR
4
1,4313 RON - 5,2063 RON 16425 În stoc
3.0 mm
45.0 mm
Alb
2.0 mm
LDPE
1
0,4252 RON - 2,133 RON 1000 În stoc
8.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE
3
0,6286 RON - 3,1435 RON 1125 În stoc
18.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
0,8237 RON - 3,7048 RON 400 În stoc
25.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
0,4743 RON - 0,4743 RON 8000 În stoc
35.0 mm
55.0 mm
Negru
15.0 mm
PP
5
0,4406 RON - 2,2031 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE
3
0,6511 RON - 2,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
1,371 RON - 4,7993 RON 2000 În stoc
22.0 mm
45.0 mm
Alb
LDPE
2
0,4476 RON - 0,4476 RON 81000 În stoc
6.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE - PIR
3
1,3037 RON - 3,2416 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
32.0 mm
Alb
0.8 mm
LDPE
1
0,4097 RON - 2,0488 RON 1000 În stoc
6.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE
3
0,5921 RON - 2,961 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
0,8167 RON - 3,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
55.0 mm
Negru
LDPE
3
0,4701 RON - 2,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
45.0 mm
Negru
LDPE
3
  • din 3
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 8.0 mm LDPE - PIR Negru

10081877

Interval de preț
0,4701 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
45900 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 4 - Aplicații intense 40.0 mm LDPE - PIR Alb

10494424

Interval de preț
1,7401 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tip
    4
  • Model
    Heavy Duty Protector
  • Culoare
    Alb
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 24.0 mm LDPE - PIR Negru

10081945

Interval de preț
0,7465 RON - 0,7465 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 18.0 mm LDPE - PIR Negru

10081914

Interval de preț
0,6623 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
185500 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 4 - Aplicații intense 30.0 mm LDPE - PIR Alb

10102282

Interval de preț
1,3907 RON - 1,3907 RON

Niveluri de stoc
45096 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Model
    Heavy Duty Protector
  • Culoare
    Alb
Protecţie pentru colţuri 1 - Dispozitiv standard de protecție 3.0 mm LDPE Alb

10360873

Interval de preț
5,2063 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
16425 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tip
    1
  • Model
    Standard Protector
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 8.0 mm LDPE Negru

10360910

Interval de preț
2,133 RON - 0,4252 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 18.0 mm LDPE Negru

10360958

Interval de preț
3,1435 RON - 0,6286 RON

Niveluri de stoc
1125 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 25.0 mm LDPE Negru

10360996

Interval de preț
3,7048 RON - 0,8237 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 35.0 mm (PT)

10082027

Interval de preț
0,4743 RON - 0,4743 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tip
    5
  • Model
    Expandable Protector
Protecţie pentru colţuri 2 - Colț cu 3 direcții 22.0 mm LDPE Alb

10360880

Interval de preț
4,7993 RON - 1,371 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    2
  • Model
    3 Way Corner Protector
  • Culoare
    Alb
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 6.0 mm LDPE - PIR Negru

10074732

Interval de preț
0,4476 RON - 0,4476 RON

Niveluri de stoc
81000 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru
Protecţie pentru colţuri 3 - Dispozitiv standard de protecție 6.0 mm LDPE Negru

10360903

Interval de preț
2,0488 RON - 0,4097 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Model
    Standard Protector
  • Culoare
    Negru