Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4265 RON - 0,4265 RON | 119500 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | 73500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4476 RON - 0,4476 RON | 180900 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7269 RON - 0,7269 RON | 81000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,9416 RON - 0,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 0,9627 RON - 0,9627 RON | 4750 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6932 RON - 0,6932 RON | 174200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4799 RON - 0,4799 RON | 45000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,8967 RON - 0,8967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 0,8027 RON - 0,8027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,769 RON - 0,769 RON | 31287 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,9093 RON - 0,9093 RON | 58050 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,79 RON - 0,79 RON | 3750 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,5346 RON - 0,5346 RON | 2200 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7816 RON - 0,7816 RON | 24000 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,856 RON - 0,856 RON | 10000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | 20534 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,936 RON - 3,7328 RON | 25 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,044 RON - 4,1818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3