Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2719 RON - 3,1626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Alb
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,3997 RON - 1,9988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8173 RON - 3,2858 RON | 25 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 1,7798 RON - 1,7798 RON | 5690 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,9638 RON - 3,8471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,1076 RON - 3,3269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 1,7798 RON - 6,2567 RON | 50 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,9693 RON - 0,9693 RON | 81790 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 1,0185 RON - 4,0799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,9132 RON - 3,6418 RON | 25 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4161 RON - 0,4161 RON | 11000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,9912 RON - 3,943 RON | 500 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,5333 RON - 5,3942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 1,725 RON - 4,3126 RON | 25 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 1,0871 RON - 4,3537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,5271 RON - 1,5881 RON | 23 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,9419 RON - 3,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4367 RON - 0,4367 RON | 149000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6133 RON - 3,0668 RON | 1125 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,7968 RON - 3,587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina