Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3907 RON - 1,3907 RON | 45096 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,4799 RON - 0,4799 RON | 95000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7269 RON - 0,7269 RON | 81500 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | 73500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4476 RON - 0,4476 RON | 238900 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,5346 RON - 0,5346 RON | 32200 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,79 RON - 0,79 RON | 3750 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4743 RON - 0,4743 RON | 8000 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,6596 RON - 2,961 RON | 1100 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,5921 RON - 2,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4546 RON - 2,2734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4097 RON - 2,0488 RON | 1000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,3037 RON - 3,2416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Alb
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 1,371 RON - 4,7993 RON | 2000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,4406 RON - 2,2031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,6511 RON - 2,9329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8167 RON - 3,6767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8237 RON - 3,7048 RON | 400 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4701 RON - 2,3435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,6623 RON - 0,6623 RON | 185500 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina