Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3907 RON - 1,3907 RON | 45096 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,6623 RON - 0,6623 RON | 185500 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7465 RON - 0,7465 RON | 100 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4799 RON - 0,4799 RON | 95000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7269 RON - 0,7269 RON | 81500 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | 73500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4476 RON - 0,4476 RON | 238900 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4097 RON - 2,0488 RON | 1000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,5921 RON - 2,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8167 RON - 3,6767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,371 RON - 4,7993 RON | 2000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,4406 RON - 2,2031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,6286 RON - 3,1435 RON | 1125 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8237 RON - 3,7048 RON | 400 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4252 RON - 2,133 RON | 1000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,4313 RON - 5,2063 RON | 16425 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,6596 RON - 2,961 RON | 1100 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,9655 RON - 3,8731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,1143 RON - 4,4626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,5403 RON - 1,6278 RON | 523 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5