Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1353 RON - 3,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,8377 RON - 3,3679 RON | 25 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,9878 RON - 3,9433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,8242 RON - 1,8242 RON | 5690 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,9655 RON - 3,8731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4097 RON - 2,0488 RON | 1000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,5921 RON - 2,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8167 RON - 3,6767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4476 RON - 0,4476 RON | 82000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,371 RON - 4,7993 RON | 2000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,4406 RON - 2,2031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,6511 RON - 2,9329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8237 RON - 3,7048 RON | 400 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4252 RON - 2,133 RON | 1000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,6286 RON - 3,1435 RON | 1125 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,3037 RON - 3,2416 RON | 4975 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Alb
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,4546 RON - 2,2734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,6596 RON - 2,961 RON | 1100 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4743 RON - 0,4743 RON | 9500 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,4701 RON - 2,3435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3