Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7355 RON - 25,9082 RON | 107 În stoc |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 41,3701 RON - 48,3166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 25,8213 RON - 29,9189 RON | 484 În stoc |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 9,2058 RON - 10,5951 RON | 35 În stoc |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 46,5624 RON - 57,2137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 14,0192 RON - 15,8716 RON | 200 În stoc |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| 8,8269 RON - 21,3277 RON | 720 În stoc |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 44,9486 RON - 55,2069 RON | 49 În stoc |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 84,5366 RON - 103,3831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 33,0062 RON - 40,3737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 5,4449 RON - 13,1258 RON | 13 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 9,683 RON - 23,3316 RON | 400 În stoc |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 75,3093 RON - 166,0875 RON | 14 În stoc |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 17,4575 RON - 20,264 RON | 63 În stoc |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 188,4187 RON - 188,4187 RON | 26 În stoc |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 13,2895 RON - 15,0999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 5,7535 RON - 13,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 11,9283 RON - 28,771 RON | 270 În stoc |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 36,7532 RON - 45,1731 RON | 42 În stoc |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 400,3835 RON - 486,2812 RON | 25 În stoc |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16