Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,8612 RON - 63,097 RON | 5 În stoc |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 101,8254 RON - 122,9456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1 127,5315 RON - 1 127,5315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 467,2666 RON - 476,7893 RON | 7 În stoc |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 202,5143 RON - 244,6421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 334,6376 RON - 334,6376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 151,6362 RON - 154,6894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 21,906 RON - 24,6417 RON | 10 În stoc |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 121,8791 RON - 148,0091 RON | 26 În stoc |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 236,1775 RON - 241,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 106,9477 RON - 128,9518 RON | 4 În stoc |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 11,0021 RON - 12,644 RON | 14 În stoc |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 39,9075 RON - 51,2404 RON | 12 În stoc |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 10,6232 RON - 12,4054 RON | 112 În stoc |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 278,5886 RON - 334,6376 RON | 38 În stoc |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 31,0978 RON - 34,6482 RON | 47 În stoc |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 138,0173 RON - 138,0173 RON | 48 În stoc |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 19,8852 RON - 22,327 RON | 40 În stoc |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 65,1565 RON - 65,1565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 79,0494 RON - 96,3805 RON | 121 În stoc |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina