Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8327 RON - 21,2604 RON | 149 În stoc |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 94,5002 RON - 114,5397 RON | 16 În stoc |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 137,1192 RON - 166,9539 RON | 18 În stoc |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 271,0808 RON - 329,3471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 9,9074 RON - 11,2266 RON | 84 În stoc |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 38,3951 RON - 44,668 RON | 49 În stoc |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 252,3464 RON - 306,0658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 43,7577 RON - 52,9468 RON | 26 În stoc |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 175,5438 RON - 235,2959 RON | 27 În stoc |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 316,6048 RON - 385,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 128,0256 RON - 155,7414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 67,1913 RON - 67,1913 RON | 194 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 506,8119 RON - 506,8119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 16,5452 RON - 19,2818 RON | 1 În stoc |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 11,7178 RON - 13,3597 RON | 100 În stoc |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 12,4896 RON - 13,893 RON | 2 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 198,1498 RON - 239,8708 RON | 1 În stoc |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 380,3299 RON - 459,5058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 103,8883 RON - 127,1415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 83,5962 RON - 85,2682 RON | 2 În stoc |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina