Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
61,8612 RON - 63,097 RON 5 În stoc
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
101,8254 RON - 122,9456 RON Solicitați termenul de livrare aici
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
1 127,5315 RON - 1 127,5315 RON Solicitați termenul de livrare aici
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
467,2666 RON - 476,7893 RON 7 În stoc
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
202,5143 RON - 244,6421 RON Solicitați termenul de livrare aici
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
334,6376 RON - 334,6376 RON Solicitați termenul de livrare aici
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
151,6362 RON - 154,6894 RON Solicitați termenul de livrare aici
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
21,906 RON - 24,6417 RON 10 În stoc
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
121,8791 RON - 148,0091 RON 26 În stoc
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
236,1775 RON - 241,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
106,9477 RON - 128,9518 RON 4 În stoc
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
11,0021 RON - 12,644 RON 14 În stoc
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
39,9075 RON - 51,2404 RON 12 În stoc
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
10,6232 RON - 12,4054 RON 112 În stoc
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
278,5886 RON - 334,6376 RON 38 În stoc
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
31,0978 RON - 34,6482 RON 47 În stoc
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
138,0173 RON - 138,0173 RON 48 În stoc
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
19,8852 RON - 22,327 RON 40 În stoc
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
65,1565 RON - 65,1565 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
79,0494 RON - 96,3805 RON 121 În stoc
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • din 8
Capac flanşă 285.0 mm 24.0 mm PE Galben

10239360

Interval de preț
63,097 RON - 61,8612 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben
Capac flanşă 787.4 mm 101.6 mm PE Galben

10239070

Interval de preț
476,7893 RON - 467,2666 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Clasă de presiune nominală
    900
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 270.0 mm 51.5 mm PE Galben

10239414

Interval de preț
24,6417 RON - 21,906 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    1500
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 419.1 mm 55.6 mm PE Galben

10232897

Interval de preț
148,0091 RON - 121,8791 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 405.0 mm 23.0 mm PE Galben

10233344

Interval de preț
128,9518 RON - 106,9477 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 149.3 mm 28.4 mm PE Galben

10231777

Interval de preț
12,644 RON - 11,0021 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Clasă de presiune nominală
    1500
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 320.0 mm 17.0 mm PE Galben

10231852

Interval de preț
51,2404 RON - 39,9075 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Clasă de presiune nominală
    6
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 124.0 mm 17.5 mm PE Galben

10231890

Interval de preț
12,4054 RON - 10,6232 RON

Niveluri de stoc
112 În stoc
Caracteristici
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Clasă de presiune nominală
    400
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 620.0 mm 36.0 mm PE Galben

10232774

Interval de preț
334,6376 RON - 278,5886 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Clasă de presiune nominală
    25
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 292.1 mm 44.4 mm PE Galben

10232859

Interval de preț
34,6482 RON - 31,0978 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Clasă de presiune nominală
    900
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 265.0 mm 15.0 mm PE Galben

10232750

Interval de preț
138,0173 RON - 138,0173 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Clasă de presiune nominală
    6
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 209.5 mm 31.8 mm PE Galben

10232835

Interval de preț
22,327 RON - 19,8852 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 210.0 mm 13.0 mm PE Galben

10232729

Interval de preț
96,3805 RON - 79,0494 RON

Niveluri de stoc
121 În stoc
Caracteristici
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Clasă de presiune nominală
    6
  • Standard
    DIN