Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
5,4449 RON - 13,1258 RON 1663 În stoc
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
5,7535 RON - 13,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
11,9283 RON - 28,771 RON 370 În stoc
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
10,7355 RON - 25,9082 RON 207 În stoc
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
12,4475 RON - 30,0592 RON 37 În stoc
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
36,8514 RON - 42,9699 RON 30 În stoc
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
11,3529 RON - 13,093 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
35,2376 RON - 43,1664 RON 81 În stoc
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
74,0396 RON - 90,3322 RON 3 În stoc
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
33,3009 RON - 40,8789 RON 13 În stoc
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
44,1488 RON - 54,2105 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
12,6394 RON - 13,6264 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
8,8269 RON - 21,3277 RON 720 În stoc
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
9,683 RON - 23,3316 RON 900 În stoc
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
75,3093 RON - 166,0875 RON 14 În stoc
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
17,4575 RON - 20,264 RON 7 În stoc
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
9,2058 RON - 10,5951 RON 35 În stoc
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
44,9486 RON - 55,2069 RON 50 În stoc
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
41,3701 RON - 48,3166 RON Solicitați termenul de livrare aici
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
25,8213 RON - 29,9189 RON 73 În stoc
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
  • din 8
Capac flanşă 90.0 mm 12.0 mm PE Galben

10073797

Interval de preț
13,1258 RON - 5,4449 RON

Niveluri de stoc
1663 În stoc
Caracteristici
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 20
  • Clasă de presiune nominală
    6
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 152.4 mm 19.1 mm PE Galben

10073858

Interval de preț
28,771 RON - 11,9283 RON

Niveluri de stoc
370 În stoc
Caracteristici
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 127.0 mm 17.5 mm PE Galben

10073834

Interval de preț
25,9082 RON - 10,7355 RON

Niveluri de stoc
207 În stoc
Caracteristici
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 165.5 mm 22.5 mm PE Galben

10073865

Interval de preț
30,0592 RON - 12,4475 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 279.4 mm 25.4 mm PE Galben

10230718

Interval de preț
42,9699 RON - 36,8514 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    6"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 115.0 mm 14.0 mm PE Galben

10231944

Interval de preț
43,1664 RON - 35,2376 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 25
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 200.0 mm 17.0 mm PE Galben

10231982

Interval de preț
90,3322 RON - 74,0396 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 80
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 105.0 mm 16.0 mm PE Galben

10232613

Interval de preț
40,8789 RON - 33,3009 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 20
  • Clasă de presiune nominală
    40
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 95.2 mm 14.2 mm PE Galben

10073803

Interval de preț
21,3277 RON - 8,8269 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Clasă de presiune nominală
    40
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 150.5 mm 15.0 mm PE Galben

10073841

Interval de preț
23,3316 RON - 9,683 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben
Capac flanşă 340.0 mm 32.0 mm PE Galben

10230312

Interval de preț
166,0875 RON - 75,3093 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben
Capac flanşă 190.5 mm 23.9 mm PE Galben

10230732

Interval de preț
20,264 RON - 17,4575 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 88.9 mm 11.2 mm PE Galben

10231555

Interval de preț
10,5951 RON - 9,2058 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 140.0 mm 14.0 mm PE Galben

10231951

Interval de preț
55,2069 RON - 44,9486 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben
Capac flanşă 228.6 mm 23.9 mm PE Galben

10230725

Interval de preț
29,9189 RON - 25,8213 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI