Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
9,8795 RON - 11,4651 RON Solicitați termenul de livrare aici
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
55,4455 RON - 67,8228 RON 444 În stoc
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
12,4475 RON - 30,0592 RON Solicitați termenul de livrare aici
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
11,9283 RON - 28,771 RON 370 În stoc
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
188,4187 RON - 188,4187 RON 76 În stoc
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
11,3529 RON - 13,093 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
35,2376 RON - 43,1664 RON 81 În stoc
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
13,2895 RON - 15,0999 RON Solicitați termenul de livrare aici
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
36,8514 RON - 42,9699 RON 30 În stoc
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
5,7535 RON - 13,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
9,5567 RON - 10,8057 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
56,4138 RON - 68,5245 RON 129 În stoc
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
25,8213 RON - 29,9189 RON 73 În stoc
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
9,2058 RON - 10,5951 RON 35 În stoc
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
44,9486 RON - 55,2069 RON 49 În stoc
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
84,5366 RON - 103,3831 RON Solicitați termenul de livrare aici
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
33,0062 RON - 40,3737 RON Solicitați termenul de livrare aici
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
400,3835 RON - 486,2812 RON 25 În stoc
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
32,8659 RON - 40,1491 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
9,9496 RON - 23,7611 RON Solicitați termenul de livrare aici
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • din 8
Capac flanşă 185.0 mm 15.0 mm PE Galben

10231975

Interval de preț
67,8228 RON - 55,4455 RON

Niveluri de stoc
444 În stoc
Caracteristici
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 65
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 152.4 mm 19.1 mm PE Galben

10073858

Interval de preț
28,771 RON - 11,9283 RON

Niveluri de stoc
370 În stoc
Caracteristici
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 250.0 mm 25.0 mm PE Galben

10230329

Interval de preț
188,4187 RON - 188,4187 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben
Capac flanşă 115.0 mm 14.0 mm PE Galben

10231944

Interval de preț
43,1664 RON - 35,2376 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 25
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 279.4 mm 25.4 mm PE Galben

10230718

Interval de preț
42,9699 RON - 36,8514 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    6"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 165.0 mm 17.0 mm PE Galben

10231968

Interval de preț
68,5245 RON - 56,4138 RON

Niveluri de stoc
129 În stoc
Caracteristici
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 50
  • Clasă de presiune nominală
    40
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 228.6 mm 23.9 mm PE Galben

10230725

Interval de preț
29,9189 RON - 25,8213 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 88.9 mm 11.2 mm PE Galben

10231555

Interval de preț
10,5951 RON - 9,2058 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 140.0 mm 14.0 mm PE Galben

10231951

Interval de preț
55,2069 RON - 44,9486 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben
Capac flanşă 715.0 mm 30.0 mm PE Galben

10232798

Interval de preț
486,2812 RON - 400,3835 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN